(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas de cuero (hoja recta)

Pinzas de cuero (hoja recta)
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Pinzas
· Modelo: Pinzas
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las pinzas para cuero (hoja recta), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10-125
10-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de acero
(mmø)
Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
Peso
(g/w)
Tamaño de paquete HXWXD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1321.2290170×73×15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101521.62.6110200×73×15

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Con o sin resorte NA
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Forma de la cuchilla Hoja recta (hoja gruesa), con agujeros (función de pelado de alambre recubierto: ø0.8 / 1.5 mm)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico