(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates con Engarzadora, Tipo de Agujero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1150A-175

Número de Parte
1150A-175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 192
Con o sin resorte NA Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 3 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 3.5
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g/w) 275 Forma de la cuchilla Con orificio (Función de pelado de alambre recubierto: ø2 mm)
Forma de punta de agarre Serrado Código de seguridad compatible Un orificio de fijación en la correa evita caídas. Tamaño de paquete HXWXD(mm) 223×73×20
Suplemento Con la función de crimpado simple (el rango de conexión del terminal de crimpado es de 1.25 a 3.5 mm2).

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1150A-175 de la serie Alicates con Engarzadora, Tipo de Agujero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico