(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates Minitech Super Micro Needle Nose

Alicates Minitech Super Micro Needle Nose
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta súper micro de Minitech, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MP6-150

Número de Parte
MP6-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 166
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 1.5 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 2.6
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g/w) 100 Forma de punta de agarre Serrado
Tamaño de paquete HXWXD(mm) 200×73×15

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MP6-150 de la serie Alicates Minitech Super Micro Needle Nose.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico