(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas estándar (cuchillas redondas)

Pinzas estándar (cuchillas redondas)
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Pinzas
· Modelo: Pinzas
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las pinzas estándar (cuchillas redondas), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
60-125
60-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de acero
(mmø)
Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
Peso
(g/w)
Tamaño de paquete HXWXD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101251.2285170×73×15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101501.62.6115200×73×15

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Con o sin resorte NA
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Forma de la cuchilla Hoja redonda (hoja gruesa)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico