(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates - tipo extractor de tornillos, agarre acolchado, rojo, SP26-175

Alicates - tipo extractor de tornillos, agarre acolchado, rojo, SP26-175
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates para tornillos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP26-175

Número de Parte
SP26-175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 172
Con o sin resorte NA Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g/w) 150
Forma de punta de agarre Serrado Tamaño de tornillo aplicable M2-M6 Tamaño de paquete HXWXD(mm) 223×73×12

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP26-175 de la serie Alicates - tipo extractor de tornillos, agarre acolchado, rojo, SP26-175.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico