(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinza de captura con resorte

Pinza de captura con resorte
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Pinzas
· Modelo: Pinzas
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la pinza de captura con resorte, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

90CS-125

Número de Parte
90CS-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 131
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de resina(mmø) 2 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Capacidad de resistencia a la rotura(mm) ø0.8-2 (cierre de cremallera: 100-300 mm) Peso(g/w) 85 Forma de la cuchilla Hoja redonda / hoja delgada
Tamaño de paquete HXWXD(mm) 170×73×17

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 90CS-125 de la serie Pinza de captura con resorte.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico