(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

medidor de soldadura TAWG-10

medidor de soldadura TAWG-10
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Medidor de medida para altura del exceso de metal de soldadura, profundidad de garganta del filete y ángulo incluido.
· Ligero, tipo compacto.
[Aplicaciones]
· Para la medición durante la soldadura de todo tipo, como soldadura general, construcción, construcción naval, vigas de puentes, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAWG-10

Número de Parte
TAWG-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Lectura mínima(mm) 0.01 Error instrumental(mm) ±0.2 Altura del exceso de metal de soldadura(mm) 8
Grosor del cuello de filete(mm) 11 Pantalla mínima(mm) 0.1 Ángulo de apertura medible 60・70・80・90°
Trusco Code 245-9507 Masa(g) 59 Material Acero inoxidable (equivalente a SUS420J2)
Aplicación Para mediciones en soldadura en soldadura general, construcción, construcción naval, puentes, etc. Características Medidor de medida para la altura del exceso de metal de soldadura, profundidad de garganta del filete y ángulo incluido. Tipo ligero y compacto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAWG-10 de la serie medidor de soldadura TAWG-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico