(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de soldadura (para medir recortes precisos)

Medidor de soldadura (para medir recortes precisos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Medidor dedicado de corte bajo, tipo de alta precisión.
· Como está hecho de acero inoxidable, es resistente al óxido y robusto.
· Pequeño e incluye un estuche para colgar conveniente para llevar.
[Aplicaciones]
· Para la medición durante la soldadura de todo tipo, como soldadura general, construcción, construcción naval, vigas de puentes, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TWGU-2S

Número de Parte
TWGU-2S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Lectura mínima(mm) 0.2 Error instrumental(mm) ±0.1 Valor de medida máximo(mm) 2
Trusco Code 229-7361 Masa(g) 90 Material Acero inoxidable (SUS410)
Aplicación Para mediciones en soldadura en soldadura general, construcción, construcción naval, puentes, etc. Características Medidor de corte dedicado tipo de alta precisión. Es resistente a la oxidación y sólido, ya que está hecho de acero inoxidable. Es compacto y viene con un estuche para colgar conveniente para llevar.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TWGU-2S de la serie Medidor de soldadura (para medir recortes precisos).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico