(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

medidor de soldadura TWGU-7M

medidor de soldadura TWGU-7M
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Como está hecho de acero inoxidable, es resistente al óxido y robusto.
· Pequeño e incluye un estuche para colgar conveniente para llevar.
· La medición de socavado es posible.
· Las escalas del rotor están en el mismo plano y son fáciles de leer.
[Aplicaciones]
· Para la medición durante la soldadura de todo tipo, como soldadura general, construcción, construcción naval, vigas de puentes, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TWGU-7M

Número de Parte
TWGU-7M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Precisión de medida de tamaño(mm) ±0.6 Diferencias entre instrumentos de medida de longitud(mm) ±0.6 Diferencia de instrumento de medición de ángulo(°) ±2
Trusco Code 229-7353 Masa(g) 140 Material Acero inoxidable (SUS430)
Aplicación Para mediciones en soldadura en soldadura general, construcción, construcción naval, puentes, etc. Características Hecho de acero inoxidable y presenta resistencia al óxido y durabilidad. Pequeño e incluye un estuche para colgar conveniente para llevar. La medición de socavado es posible. Las escalas del rotor están en el mismo plano y son fáciles de leer.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TWGU-7M de la serie medidor de soldadura TWGU-7M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico