(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor central - 652

Medidor central - 652
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El corte lateral se puede utilizar para detectar que la máquina y la cuchilla están en ángulo recto.
[Aplicaciones]
· Inspección del ángulo de los centros de torno y herramientas de corte para roscar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

652

Número de Parte
652
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medicion(°) 60 Tipo de detalles(mm) Acero laminado en frío Escala 1、1/2 (mm)
Trusco Code 229-6047 Masa(kg) 12 Características El corte lateral se puede usar para detectar que la máquina y la cuchilla están en ángulo recto.
Aplicación Inspección del ángulo del centro del torno y del ángulo de una herramienta de corte para enhebrar Material Acero laminado en frío

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 652 de la serie Medidor central - 652.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico