(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de paso de tornillo Acme【12-16 piezas por paquete】

Medidor de paso de tornillo Acme
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Mide con facilidad y precisión el paso del tornillo trapezoidal tipo Acme.
· El espesor es de 0.8 mm.
[Aplicaciones]
· Medición de tono.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
29-730
30-720
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Piezas
(Piezas)
Detalles del paquete
(mm)
Especificaciones Trusco Code Masa
(g)

16 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

161, 1 1/3, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (pulgadas)29 °, 1-12 hilos (pulgadas)229-6268250

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

122、3、4、5、6、7、8、9、10、12、16、2030 ° 、 2 ~ 20 mm229-6250205

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones(mm) 121×38 Material Acero inoxidable (SUS430) Aplicación Medición de tono
Características Mide con facilidad y precisión el paso del tornillo trapezoidal tipo Acme. El espesor es de 0,8 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico