(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibres cónicos - medición de ranuras y huecos, 4 hojas, TG-267M

Calibres cónicos - medición de ranuras y huecos, 4 hojas, TG-267M
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este ancho de cinta se puede usar para medir el diámetro interno / diámetro del orificio de los tubos.
· 4 hojas.
· Este es un producto endurecido.
[Aplicaciones]
· Medición de surcos, huecos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TG-267M

Número de Parte
TG-267M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medicion(mm) 1-29 (escala 0.05) Piezas(Piezas) 4 Longitud(mm) 144
Trusco Code 229-5717 Material Acero inoxidable (SUS420J2) Aplicación Medición de ranuras / holgura, etc.
Masa(g) 80 Error instrumental(mm) ±0.05 Características Este ancho de cinta se puede usar para medir el diámetro interno / diámetro del orificio de los tubos. 4 hojas Templado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TG-267M de la serie Calibres cónicos - medición de ranuras y huecos, 4 hojas, TG-267M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico