(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de grietas (producto general)

Medidor de grietas (producto general)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Ancho de hoja (mm): 12.7
· Característica: Se utiliza para mediciones de holgura de pistones y cilindros relacionadas con automóviles, motores eléctricos y motores.
· Solicitud: Medición de espaciado.
· Material: Acero al carbono para herramientas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
60M
65M
72M
80M
100MH
100MR
100MT
100MX
100MY
100MZ
150MH
150MR
150MT
150MX
150MY
150MZ
172MA
172MB
172MC
172MD
172ME
467M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion
(mm)
Piezas
(Piezas)
Longitud
(mm)
Forma de hoja Trusco Code Masa
(g)
Detalles del paquete
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.01975A102-9029610.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.02575A102-9053760.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~3.01275A102-9088720.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~3.01375A102-9118720.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1–1.010100A102-9151790.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~0.410100B102-9002430.03/0.04/0.05/0.08/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.40 (caso graduado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~3.012100A102-9096950.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.03~3.013100A102-9126950.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.019100A102-9037810.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.025100A102-9061990.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1–1.010150A102-91691160.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~0.410150B102-9011650.03/0.04/0.05/0.08/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.40 (caso graduado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~3.012150A102-91001400.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~3.013150A102-91341400.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.019150A102-90451180.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.025150A102-90701470.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~0.3975A102-8952240.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~0.39100A102-8961320.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~0.39150A102-8979480.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~0.39230A102-8987760.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~0.39300A102-8995980.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~5.013115A102-91421650.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00/5.00

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la hoja(mm) 12.7 Características Esto se usa para mediciones de holgura de pistones y cilindros relacionadas con automóviles, motores eléctricos y motores. Aplicación Medición de espacios.
Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico