(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de punta de bola de alto torque / tipo L (con manija de apriete)

Juego de llaves de punta de bola de alto torque / tipo L (con manija de apriete)
  • Descuento por volumen

· Modelo: llave hexagonal en forma de L
· Modelo de punta: Punto de bola
· Tamaño del ancho de dos lados (mm): 10
· Conjunto/artículo único: Establecer producto
· Establecer contenido: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BLX9MBB

Número de Parte
BLX9MBB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Accesorio Mango

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BLX9MBB de la serie Juego de llaves de punta de bola de alto torque / tipo L (con manija de apriete).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico