(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo plano cuadrado (JIS Clase 1 Temple)

Tipo plano cuadrado (JIS Clase 1 Temple)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cuadrado de velocidad plano
· Escala: No incluido
· Precisión de la medición: JIS grado 1 (grado 1 ± (10+L/20) µm dureza HS60° o más)
· Material: Acero al carbono para herramientas
· Producto clase 1: Mediciones de inspección y controles de precisión para productos moldeados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ULDY-75
ULDY-100
ULDY-125
ULDY-150
ULDY-200
ULDY-250
ULDY-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho base
(mm)
Espesor
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

755018184102-857070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1007020204102-8588200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1258020204103-2372300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15010025255103-2381400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20013025256103-2399600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25016535358103-2402900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30020035358103-24111500

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Plaza plana Escala NA Precisión de la medición JIS Grado 1 (Grado 1 ± (10 + L/20) μm Dureza HS60 ° o más)
Producto de clase 1 Mediciones de inspección y verificaciones de precisión para productos moldeados. Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico