(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuadrado de conjunto libre graduado

Cuadrado de conjunto libre graduado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La medición de longitud y la transferencia de ángulo se pueden hacer fácilmente.
[Aplicaciones]
· Transferencia de ángulo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TJS-150
TJS-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho base
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1731531515274-8690140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2402102020274-8703240

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Plaza de juego libre Escala Disponible Espesor(mm) 2
Aplicación Transferencia de ángulo. Especificaciones Con escala métrica en un lado del cuerpo principal. Cuerpo principal, varilla Acero inoxidable (equivalente a SUS420J2)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico