(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Flat Set Square (JIS Clase 2)

Flat Set Square (JIS Clase 2)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se han utilizado aceros al carbono para herramientas cuidadosamente seleccionados.
· El lado de uso es para el acabado de pulido de precisión.
[Aplicaciones]
· Producto de clase 2: montaje para trabajos generales y trabajos de fabricación de latas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ULD-75
ULD-100
ULD-1000
ULD-125
ULD-150
ULD-200
ULD-250
ULD-300
ULD-350
ULD-400
ULD-450
ULD-500
ULD-600
ULD-750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Ancho
(mm)
Ancho base
(mm)
Espesor
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

755018184102-801470
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1007020204102-8022200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000500606011102-814610000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1258020204102-8031300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15010025255102-8049400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20011525255102-8057600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25015030305102-8065900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30017530305102-80731500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

35018040405102-80812000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40020040405102-80902300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45023540405102-81032800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50025050505102-81113000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

60030050508102-81204500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750375606011102-81385000

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Plaza plana Escala NA Precisión de la medición JIS Grado 2 (Grado 2 ± (20 + L/10) μm)
Producto de clase 2 Para montaje y fabricación en trabajos generales. Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico