(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regla de ángulo (tipo plano)

Regla de ángulo (tipo plano)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 45 ゜ Tipo
  • 60 ゜ Tipo
  • 120 ゜ Tipo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una regla con ángulos internos y externos especialmente terminados.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de montaje, inspección de productos, inspección de piezas y otros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
156B-100
156B-150
156B-200
156B-250
156B-300
156D-100
156D-150
156D-200
156D-250
156D-300
156F-100
156F-150
156F-200
156F-250
156F-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Ángulo
(°)
Longitud base
(mm)
Tipo Ancho
(mm)
Ancho base
(mm)
Espesor
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100457045 ° tipo20205365-1169100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1504510045 ° tipo21215.5365-1177200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2004513045 ° tipo25255.5365-1185300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2504516045 ° tipo26266365-1193400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3004520045 ° tipo31317365-1207800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100607060 ° tipo20205365-1266100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1506010060 ° tipo21215365-1274200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2006013060 ° tipo25255365-1282300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2506016060 ° tipo27275365-1291400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3006020060 ° tipo32327365-1304800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100120100120 ° tipo20205365-1363200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150120150120 ° tipo25255365-1371300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200120200120 ° tipo30306365-1380600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250120250120 ° tipo36367365-13981000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300120300120 ° tipo41418365-14011400

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Regla angulada Escala NA A Plano
Aplicación Para trabajos de montaje, inspección de productos, inspección de piezas y otros. Material Acero suave (SS400) Valor permitido Dentro de ± 3 min.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico