(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regla de ángulo (con base)

Regla de ángulo (con base)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 45 ゜ Tipo
  • 60 ゜ Tipo
  • 120 ゜ Tipo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una regla con ángulos internos y externos especialmente terminados.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de montaje, inspección de productos, inspección de piezas y otros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
156A-100
156A-150
156A-200
156A-250
156A-300
156C-100
156C-150
156C-200
156C-250
156C-300
156E-100
156E-150
156E-200
156E-250
156E-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Ángulo
(°)
Longitud base
(mm)
Tipo Ancho
(mm)
Ancho base
(mm)
Espesor
(mm)
Espesor base
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100457545 ° tipo2020520365-1118200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1504510445 ° tipo2020520365-1126300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2004513545 ° tipo2525525365-1134450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2504516845 ° tipo2525625365-1142600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3004520845 ° tipo3030730365-11511200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100607360 ° tipo2020520365-1215200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1506010360 ° tipo2020520365-1223300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2006013460 ° tipo2525525365-1231400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2506016360 ° tipo2626526365-1240600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3006020560 ° tipo3131731365-12581000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100120100120 ° tipo1919519365-1312200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150120150120 ° tipo2525525365-1321400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200120200120 ° tipo2929629365-1339900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250120250120 ° tipo3636736365-13471400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300120300120 ° tipo4040840365-13552200

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Regla angulada Escala NA A Con base
Aplicación Para trabajos de montaje, inspección de productos, inspección de piezas y otros. Material Acero suave (SS400) Valor permitido Dentro de ± 3 min.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico