(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soldador para trabajos generales, tipo SM

Soldador para trabajos generales, tipo SM

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

cantidad de contenido: 1 pieza
Longitud del cable: 1.5 m
Característica: La temperatura de la punta del soldador es buena y eficaz para un trabajo continuo. El mango de madera se adapta bien a la mano y, como es ligero, la mano no se cansa incluso cuando se trabaja durante períodos prolongados.
Fuente de alimentación: AC100
Modelo del Producto: soldador electrico
Admite soldadura sin plomo: x
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soldador para trabajos generales, tipo SM, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SM-30
SM-40
SM-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Temperatura máxima (° C) Longitud total
(mm)
El consumo de energía
(W)
Punta de soldador accesorio Trusco Code Masa
(g)
Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40019430SM-30-T-C129-4504401 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42021440SM-40-T-C129-4512581 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44022960SM-60-T-C129-4521701 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Soldador eléctrico Admite soldadura sin plomo × Fuente de alimentación(V) AC100
Características La temperatura de la punta del soldador es buena y es efectiva para el trabajo continuo. El mango de madera se adapta bien a la mano y, como es liviano, la mano no se cansa incluso cuando trabaja por períodos prolongados. Longitud del cable 1,5 m Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico