(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mini palanca

Mini palanca

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Barra de cuervo, barra de flexión
· Solicitud: Para montar/desmontar marcos de hoja de aluminio. Para trabajos de construcción con adoquines.
· Material: Acero al carbono para estructura mecánica
· Característica 1: Totalmente tratado térmicamente.
· Función 2: Con orificios de montaje para cuerda de seguridad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D19-22
D19-40
D19-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Masa
(g)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22040250218-2378
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40045660218-2386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50045910218-2394

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Palanca / varilla doblada Aplicación Para montar / desmontar marcos de marco de aluminio. Para trabajos de construcción con adoquines. Material Acero al carbono para estructura mecánica
Características 1 Completamente tratado con calor. Características 2 Con orificios de montaje de cuerda de seguridad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico