(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Barra dividida plana

Barra dividida plana

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Barra de cuervo
· Solicitud: Útil para trabajos de centraje y demolición. Puede utilizarse como herramienta de prevención de desastres y salvamento. Se puede utilizar como palanca para mover objetos pesados. Útil para extraer uñas.
· Material: Acero al carbono para estructura mecánica
· Característica 1: Emplea un material de acero especial irregular que se adapta a la mano y es fácil de agarrar.
· Función 2: Fuerte gracias al templado integral.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C12-1050
C12-750
C12-900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Masa
(g)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10502380308-9754
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7501730399-0052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9002060399-0044

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bar Aplicación Útil para trabajos de centrado y demolición. Se puede utilizar como una herramienta de prevención de desastres y salvavidas. Se puede utilizar como palanca para mover objetos pesados. Útil para extraer uñas. Material Acero al carbono para estructura mecánica
Características 1 Emplea material de acero especial irregular que se adapta a la mano y es fácil de agarrar. Características 2 Fuerte debido al temple completo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico