(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Agresor

Agresor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • D-15L
  • D-15S
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Barra de cuervo
· Solicitud: Para afeitar, partir, hacer palanca.
· Material: Material de cableado de acero duro (Acero al cromo vanadio)
· Característica: Esta es una herramienta multiusos potente y completamente endurecida con un eje cuadrado pasante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D-15
D-15L
D-15S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Masa
(g)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25520164165-3563
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36025293274-1610
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2101596323-1739

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bar Aplicación Para afeitarse, partir, hacer palanca Material Material de cableado de acero duro (acero al cromo vanadio)
Características Esta es una herramienta multiuso completamente endurecida y potente con un eje cuadrado pasante.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico