(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de herramientas compacta (dos bolsillos) (Números de pieza)

Caja de herramientas compacta (dos bolsillos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Acabado ultra repelente al agua.
· Mosquetón (fabricado en aluminio) incluido.
· Ideal para el almacenamiento de herramientas como destornilladores o llaves utilizadas en sitios de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCTC1601-BK
TCTC1601-BL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color de la caja Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro365-5938
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul365-5946

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Masa(g) 142
Ancho(mm) 120 Profundidad(mm) 30 Altura(mm) 210
Características Acabado ultra repelente al agua. Mosquetón (de aluminio) incluido. Material Poliéster Especificación 1 Ancho del bucle de la correa: 65 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico