(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bolígrafo (Números de pieza)

Bolígrafo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un estuche para uso en el lugar de trabajo.
· Es resistente a la fricción y excelente en repelencia al agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TC-PC-BK

Número de Parte
TC-PC-BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Color de la caja Negro
Masa(g) 165 Ancho(mm) 200 Profundidad(mm) 40
Altura(mm) 90 Trusco Code 392-6796 Características Es un estuche para uso en el lugar de trabajo. Es resistente a la fricción y excelente en repelencia al agua.
Material Poliéster

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TC-PC-BK de la serie Bolígrafo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico