(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Riñonera ancha

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TC-WPW-BK

Número de Parte
TC-WPW-BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Color de la caja Negro
Masa(g) 290 Ancho(mm) 530 Profundidad(mm) 100
Altura(mm) 150 Trusco Code 392-7016 Características Riñonera grande con gran capacidad de almacenamiento.
Material Poliéster Especificación 1 Puede envolver alrededor de la cintura a un máximo de 100 cm.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TC-WPW-BK de la serie Riñonera ancha.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico