(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Nakayama Type Tool Holder Banda de electricista

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DB-36

Número de Parte
DB-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Masa(g) 150
Ancho(mm) 36 Longitud(mm) 1000 Trusco Code 143-2818
Características Es de alta calidad y es duradero. Material Cuero de vaca de alto grado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DB-36 de la serie Nakayama Type Tool Holder Banda de electricista.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico