(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Saco de herramientas

Saco de herramientas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho de resistente poliéster 600d. Ligero y tiene excelente durabilidad.
· Es un tipo con refuerzo inferior que utiliza goma dura.
[Aplicaciones]
· Para trabajos eléctricos y diversos trabajos de reparación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTB-400R

Número de Parte
TTB-400R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Masa(g) 2670
Ancho(mm) 390 Profundidad(mm) 210 Altura(mm) 300
Trusco Code 275-6455 Características Hecho de fuerte 600 d poliéster. Ligero y tiene excelente durabilidad. Utiliza refuerzo rígido de goma en el fondo. Aplicación Para trabajos eléctricos y diversos trabajos de reparación.
Material Poliéster Especificación 1 22 bolsillos Accesorio Cinturón de hombro
A 22 bolsillo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTB-400R de la serie Saco de herramientas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico