(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Protector Tool Case

Protector Tool Case

[Caracteristicas]
· Esta caja de herramientas de resina es altamente duradera y hermética, y por lo tanto es ideal para almacenar y transportar instrumentos de precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TAK13OD-L
TAK13OD-M
TAK13OD-S
TAK13OD-XL
TAK13OR-L
TAK13OR-M
TAK13OR-S
TAK13OR-XL
TAK13RE-L
TAK13RE-M
TAK13RE-S
TAK13RE-XL
TAK-13L
TAK-13M
TAK-13S
TAK-13XL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Color de la caja Masa
(g)
Dimensión interior efectiva, fachada
(mm)
Dimensión interior efectiva, profundidad
(mm)
Dimensión interior efectiva, altura
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)

8 Días o más

430X380X154Otro3100395320143389-5335
1 Pieza(s)

8 Días o más

330X280X120Otro1700300220101389-5327
1 Pieza(s)

8 Días o más

210X167X90Otro60018612375389-5319
1 Pieza(s)

8 Días o más

515X415X200Otro4300485355186389-5343
1 Pieza(s)

8 Días o más

430X380X154Naranja3100395320143389-5378
1 Pieza(s)

8 Días o más

330X280X120Naranja1700300220101389-5360
1 Pieza(s)

8 Días o más

210X167X90Naranja60018612375389-5351
1 Pieza(s)

8 Días o más

515X415X200Naranja4300485355186389-5386
1 Pieza(s)

8 Días o más

430X380X154Rojo3100395320143389-5297
1 Pieza(s)

9 Días o más

330X280X120Rojo1700300220101389-5289
1 Pieza(s)

8 Días o más

210X167X90Rojo60018612375389-5271
1 Pieza(s)

8 Días o más

515X415X200Rojo4300485355186389-5301
1 Pieza(s)

8 Días o más

430X380X154Negro3100395320143328-6282
1 Pieza(s)

11 Días o más

330X280X120Negro1700300220101328-6274
1 Pieza(s)

8 Días o más

210X167X90Negro60018612375328-6266
1 Pieza(s)

8 Días o más

515X415X200Negro4300485355186328-6291

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Protector Tool Case Material Cuerpo principal: polipropileno (PP), cojín: uretano
Especificación 1 Tipo a prueba de goteo Especificación 2 Cerradura de cilindro acoplable (se vende por separado)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico