(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de aluminio (tipo delgado)

Caja de aluminio (tipo delgado)

[Caracteristicas]
· Cuerpo ligero y delgado.
· Como el interior está hecho de esponja de uretano, no se raya fácilmente y protege los artículos almacenados de golpes.
· Viene con una llave que se puede usar para bloquear la hebilla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAC-420SV

Número de Parte
TAC-420SV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja / baúl de aluminio Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 425X305X68
Masa(g) 1950 Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 409 Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 289
Dimensión interior efectiva, altura(mm) 56 Trusco Code 416-2919 Características Es ligero y delgado. Como el interior está hecho de esponja de uretano, no se raya fácilmente y protege los artículos almacenados de golpes. Viene con una llave que se puede usar para bloquear la hebilla.
Material Aleación de aluminio Accesorio Clave: 2 piezas, Cinturón de hombro: 1 pieza, Bolsillo de almacenamiento: 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAC-420SV de la serie Caja de aluminio (tipo delgado).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico