(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de herramientas - caja de aluminio, tipo cantilever, resistente a los arañazos, TAC-360W

Caja de herramientas - caja de aluminio, tipo cantilever, resistente a los arañazos, TAC-360W
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Doble tipo abierto de 2 capas.
· Una caja de herramientas de 4 niveles con particiones que se pueden quitar libremente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAC-360W

Número de Parte
TAC-360W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja / baúl de aluminio Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 360X230X280
Masa(g) 4200 Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 333 Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 198
Dimensión interior efectiva, altura(mm) 155 Trusco Code 281-8302 Características Doble tipo abierto de 2 capas.
Material Aleación de aluminio Accesorio Partición: 12 piezas, cerradura: 2 piezas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAC-360W de la serie Caja de herramientas - caja de aluminio, tipo cantilever, resistente a los arañazos, TAC-360W.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico