(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de herramientas - maletín de aluminio, resistente a los arañazos, TAC/TACN/TACR

Caja de herramientas - maletín de aluminio, resistente a los arañazos, TAC/TACN/TACR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TAC-11、TAC-15-S
  • TAC-10-S
  • TACN-35、TACN-45、TACN-50
  • TACR-37、TACR-45

[Caracteristicas]
· Se aplica recubrimiento de polvo epoxi anti-arañazos.
· Como el interior está hecho de esponja de uretano, no se raya fácilmente y protege los artículos almacenados de golpes.
· Viene con una llave que se puede usar para bloquear la hebilla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TAC-10-S
TAC-11
TAC-15-S
TACN-35
TACN-45
TACN-50
TACR-37
TACR-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Masa
(g)
Dimensión interior efectiva, fachada
(mm)
Dimensión interior efectiva, profundidad
(mm)
Dimensión interior efectiva, altura
(mm)
Trusco Code Accesorio
1 Pieza(s)

9 Días o más

406X265X96150038824781389-5505Clave: 2 piezas, cinturón de hombro: 1 pieza, inserto de herramienta: 1 pieza
1 Pieza(s)

9 Días o más

406X265X1431900386245128389-5513Clave: 2 piezas, cinturón de hombro: 1 pieza, inserto de herramienta: 1 pieza
1 Pieza(s)

9 Días o más

460X333X1432800440313128389-5521Clave: 2 piezas, cinturón de hombro: 1 pieza, inserto de herramienta: 1 pieza
1 Pieza(s)

8 Días o más

357X180X1421500339162127389-5475Clave: 2 piezas
1 Pieza(s)

9 Días o más

438X216X2022100420198187389-5483Clave: 2 piezas
1 Pieza(s)

9 Días o más

500X255X2803400482235265389-5491Clave: 2 piezas
1 Pieza(s)

11 Días o más

370X225X2443000352207229389-5530Clave: 2 piezas, cinturón de hombro: 1 pieza
1 Pieza(s)

8 Días o más

450X225X3204500432205305389-5548Clave: 2 piezas, cinturón de hombro: 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja / baúl de aluminio Características Se aplica un recubrimiento en polvo epoxi antiarañazos.
Material Aleación de aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico