(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja conjunta (tipo de partición fija)

Caja conjunta (tipo de partición fija)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TJC-2
  • TJC-4
  • TJC-6
  • TJC-7
  • TJC-8
  • TJC-12

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TJC-8

Número de Parte
TJC-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de piezas Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 86×64×13
Masa(g) 20.1 Código JAN 4​9​8​9​9​9​9​5​1​1​9​3​2 Trusco Code 299-6316
Color Claro Material Polipropileno (PP)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TJC-8 de la serie Caja conjunta (tipo de partición fija).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico