(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de piezas (tipo de partición móvil)

Caja de piezas (tipo de partición móvil)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La tapa, la base y el soporte son de tipo encajar con excelente durabilidad.
· 1 placa de partición fija en la dirección larga y 2 en la dirección corta.
[Aplicaciones]
· Para una organización ordenada dentro de la caja de herramientas o gabinete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPC-102LL

Número de Parte
TPC-102LL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de piezas Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 214X118X45
Masa(g) 173.2 Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 206 Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 104
Dimensión interior efectiva, altura(mm) 41 Trusco Code 299-4917 Características La tapa, la base y el soporte son de tipo encajar con excelente durabilidad.
Material Polipropileno (PP) Accesorio Partición móvil: 6 piezas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPC-102LL de la serie Caja de piezas (tipo de partición móvil).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico