(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de piezas

Caja de piezas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las particiones se pueden ensamblar libremente (grande / pequeño).
· La parte inferior está redondeada para facilitar la extracción de las piezas almacenadas.
· Los contenidos se pueden ver desde el exterior.
· Tanto el cuerpo como la bandeja interior están hechos de resina ABS duradera.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PB-360

Número de Parte
PB-360
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de piezas Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 375X230X71
Color de la caja Otro Masa(g) 1100 Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 345
Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 200 Dimensión interior efectiva, altura(mm) 64 Trusco Code 120-0569
Características Las particiones se pueden ensamblar libremente (grande / pequeño). Material Resina ABS Accesorio Partición: grande x 6, pequeña x 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico