(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de herramientas tipo lengüeta de acero inoxidable

Caja de herramientas tipo lengüeta de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo integrado resistente de la prensa del acero inoxidable que soporta el uso duro.
· Hecho completamente de acero inoxidable, tiene una resistencia superior a la corrosión y a los químicos y es muy higiénico.
· Nuevo diseño que integra la esquina redondeada con el almacenamiento del asa.
[Aplicaciones]
· Para el almacenamiento de herramientas, etc. en general.
· Para uso en lugares donde se manipulan alimentos y productos químicos.
· Para uso en entornos cercanos al agua de mar, como en barcos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSY-370

Número de Parte
TSY-370
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 374X164X120
Color de la caja Plata Masa(g) 1000 Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 342
Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 134 Dimensión interior efectiva, altura(mm) 75 Trusco Code 328-8633
Características Tipo integrado resistente de la prensa del acero inoxidable que soporta el uso duro. Material Acero inoxidable (SUS304)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSY-370 de la serie Caja de herramientas tipo lengüeta de acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico