(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Liners para cajas de herramientas

Liners para cajas de herramientas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede utilizar como revestimiento interno para una caja de herramientas.
· Se ha cortado según las dimensiones interiores.
· Utiliza una lámina de polietileno espumado con excelente durabilidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T35-NJ

Número de Parte
T35-NJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Otro Color de la caja Otro
Masa(g) 19 Ancho(mm) 358 Longitud(mm) 149
Trusco Code 415-2727 Características Se puede utilizar como revestimiento interno para una caja de herramientas. Material Polietileno Espumado
Espesor(mm) 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T35-NJ de la serie Liners para cajas de herramientas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico