(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de herramientas - tipo cantilever, acero, azul, GL

Caja de herramientas - tipo cantilever, acero, azul, GL
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene esquinas completamente redondeadas. Diseñado para ser amable con el usuario.
· Gran capacidad de almacenamiento y fuerte caja de herramientas con puerta de doble apertura.
· La partición interna de las piezas de la bandeja es extraíble y móvil.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GL-350-B
GL-410-B
GL-470-B
GL-600-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Masa
(g)
Dimensión interior efectiva, fachada
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

352X220X2893900350121-3539
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412X220X2897300410121-3547
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

472X220X2894800470121-3555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600X220X3057200598121-3563

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Color de la caja Azul
Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 218 Dimensión interior efectiva, altura(mm) 108 Características Tiene esquinas completamente redondeadas. Diseñado para ser amable con el usuario.
Material Acero Accesorio Placa de partición

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico