(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de herramientas - estilo baúl, acero, plata/azul, serie T

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-150
T-150SV
T-190
T-190SV
T-320SV
T-350
T-350SV
T-360
TB-362
TB-412
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Color de la caja Masa
(g)
Dimensión interior efectiva, fachada
(mm)
Dimensión interior efectiva, profundidad
(mm)
Dimensión interior efectiva, altura
(mm)
Trusco Code Características Material Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142×105×52.0Azul3001419441120-0895Tipo integrado de prensa resistente que resiste el uso duro. Estructura de apertura unilateral. Las cuatro esquinas tienen irregularidades para evitar el deslizamiento lateral y son convenientes para apilar.Cuerpo principal: acero-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142×105×52.0Plata3001419441328-7963Tipo integrado de prensa resistente que resiste el uso duro. Estructura de apertura unilateral. Las cuatro esquinas tienen irregularidades para evitar el deslizamiento lateral y son convenientes para apilar.Cuerpo principal: acero-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

192×109×56.0Azul4001919241120-0909Tipo integrado de prensa resistente que resiste el uso duro. Estructura de apertura unilateral. Las cuatro esquinas tienen irregularidades para evitar el deslizamiento lateral y son convenientes para apilar.Cuerpo principal: acero-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

192×109×56.0Plata4001919241328-7971Tipo integrado de prensa resistente que resiste el uso duro. Estructura de apertura unilateral. Las cuatro esquinas tienen irregularidades para evitar el deslizamiento lateral y son convenientes para apilar.Cuerpo principal: acero-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320×137×96.5Plata100031912366328-7980Tipo integrado de prensa resistente que resiste el uso duro. Estructura de apertura unilateral.Cuerpo principal: acero-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

359×163×102.0Azul130035814972120-0925Tipo integrado de prensa resistente que resiste el uso duro. Estructura de apertura unilateral. Las cuatro esquinas tienen irregularidades para evitar el deslizamiento lateral y son convenientes para apilar.Cuerpo principal: acero-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

359×163×102.0Plata130035814972328-7998Tipo integrado de prensa resistente que resiste el uso duro. Estructura de apertura unilateral. Las cuatro esquinas tienen irregularidades para evitar el deslizamiento lateral y son convenientes para apilar.Cuerpo principal: acero-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

382×222×95Azul160036720052.5120-1077Tipo integrado de prensa resistente que resiste el uso duro. Gancho lateral Diseño conveniente para apilar libremente. Método de apertura y cierre unilateral.Cuerpo principal: acero, placa intermedia: polipropileno (PP)Bandeja interior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

368×222×151Azul160036720782120-0992Tipo integrado de prensa resistente que resiste el uso duro. Un plato mediano se adjunta a un lado.Cuerpo principal: acero, placa intermedia: polipropileno (PP)Bandeja interior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

418×222×162Azul200041720794120-1000Tipo integrado de prensa resistente que resiste el uso duro. Un plato mediano se adjunta a un lado.Cuerpo principal: acero, placa intermedia: polipropileno (PP)Bandeja interior

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico