(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de herramientas - tipo compartimentada, acero, azul, L-530-B

Caja de herramientas - tipo compartimentada, acero, azul, L-530-B
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El tipo de doble puerta permite el almacenamiento de muchas herramientas grandes. También es fácil sacarlos.
· La partición interna de las piezas de la bandeja es extraíble y móvil.
· El radio de las esquinas y los bordes se ha redondeado. Diseñado para ser amable con el usuario.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
L-450-B
L-530-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Masa
(g)
Dimensión interior efectiva, fachada
(mm)
Dimensión interior efectiva, altura
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

461X201X260350045881117-3189
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

533X201X260400053066117-3197

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Color de la caja Azul
Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 200 Características El tipo de doble puerta permite el almacenamiento de muchas herramientas grandes. También es fácil sacarlos. Material Acero
Accesorio Bandeja interior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico