(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de herramientas - tipo compartimentada, resina, negra, TTB-905

Caja de herramientas - tipo compartimentada, resina, negra, TTB-905
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las herramientas se pueden clasificar fácilmente en la bandeja interior.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTB-905

Número de Parte
TTB-905
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 442×238×207
Color de la caja Negro Masa(g) 2330 Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 413
Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 200 Dimensión interior efectiva, altura(mm) 160 Código JAN 4989999041910
Trusco Code 389-4827 Cerradura de cilindro Diámetro del orificio 5.5 mm Bloqueo del cilindro montable (se vende por separado) Color Negro
Resistencia de carga(kg) 30 Características Las herramientas se pueden clasificar fácilmente en la bandeja interior. Material Cuerpo principal: polipropileno (PP), manija, hebilla: resina ABS
Accesorio Bandeja interior, 2 cajas transparentes

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTB-905 de la serie Caja de herramientas - tipo compartimentada, resina, negra, TTB-905.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico