(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Atrapada segura

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AZC-W

Número de Parte
AZC-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Masa(g) 175
Tipo de detalles Doble Longitud(mm) 1,200 (longitud del cable) Trusco Code 308-6330
Características Se pueden colgar dos herramientas. Aplicación Para evitar que las herramientas se caigan durante el trabajo elevado. Especificaciones Peso permitido: 1 kg o menos (en relación con 1 cable)
Accesorio Cable de conexión de herramienta

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AZC-W de la serie Atrapada segura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico