(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Martillo de grúa de soldadura

Martillo de grúa de soldadura

[Caracteristicas]
· La cabeza está completamente endurecida (templada a una dureza: 50-55) y el mango está hecho de nogal que es más ligero que el roble y es duradero y resistente.
[Aplicaciones]
· Para eliminar escoria y chisporroteo después de soldar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TKEH-300

Número de Parte
TKEH-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo de soldadura Cabeza (longitud)(mm) 142 Longitud total(mm) 301
Material de la cabeza Acero al carbón Manejar el material Nuez dura Nominal 3/4 libras
Ancho de la hoja 19.5 Trusco Code 232-7244 Masa(g) 438

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TKEH-300 de la serie Martillo de grúa de soldadura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico