(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Adopta un mango de fibra de vidrio para una excelente durabilidad y seguridad.
· Emplea un agarre suave que es resistente al deslizamiento y suave en las manos.
· La cabeza está completamente apagada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TRH-30G |
TRH-40G |
TRH-60 |
TRH-80 |
TRH-100 |
TRH-200 |
Cargando…
tipo de producto | Martillo de doble punta | Material de la cabeza | Acero al carbón | Material de agarre | Caucho Termoplástico (TPR) |
---|---|---|---|---|---|
Manejar el material del núcleo | Fibra de vidrio |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente