(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Martillo blando de acero inoxidable

Martillo blando de acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Martillo blando (Cabeza de plástico)
· Material de la cabeza: Polietileno (PE)
· Material del mango: Acero inoxidable (SUS304)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUF-10

Número de Parte
SUF-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo blando (cabeza de resina) Cabeza (diámetro)(mm) 32 Cabeza (longitud)(mm) 105
Longitud total(mm) 270 Nominal 1 libra. Trusco Code 327-1161
Masa(g) 800 Material de la cabeza Polietileno (PE) Manejar el material Acero inoxidable (SUS304)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUF-10 de la serie Martillo blando de acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico