(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Martillo de acero inoxidable LightOn

Martillo de acero inoxidable LightOn

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 280
· Material de la cabeza: Acero
· Material del mango: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Material de la cabeza: Acero inoxidable (SUS304)
· Material de agarre: Cloruro de polivinilo blando (PVC)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUS-10LT

Número de Parte
SUS-10LT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cabeza (diámetro)(mm) 25 Cabeza (longitud)(mm) 94 Longitud total(mm) 280
Material de la cabeza Acero inoxidable Manejar el material Cloruro de polivinilo blando (PVC) Nominal 1 libra.
Trusco Code 395-8922 Masa(g) 540 Material de agarre Cloruro de polivinilo blando (PVC)
Material de la cabeza Acero inoxidable (SUS304)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUS-10LT de la serie Martillo de acero inoxidable LightOn.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico