(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Martillo de cobre FH

Martillo de cobre FH
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Martillo de cobre
· Material de la cabeza: Cobre forjado
· Material del mango: roble de hoja perenne

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FH-05
FH-10
FH-15
FH-20
FH-30
FH-40
FH-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Nominal Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20733001/2 lb.423-9601300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25883201 libra.423-9610540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30963201 1/2 libras423-9628800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321073602 libras423-9636950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

361193903 libras423-96441400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381334204 libras423-96521800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

431394505 libras423-96612200

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo de cobre Material de la cabeza Cobre Laminado Manejar el material Roble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico