(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Martillo de microprocesador

Martillo de microprocesador

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Martillo blando (Cabeza de plástico)
· Cabeza (diámetro) (mm): 15
· Material de la cabeza: Latón
· Material del mango: roble de hoja perenne
· Nominal: —

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MH-1

Número de Parte
MH-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo blando (cabeza de resina) Cabeza (diámetro)(mm) 15 Cabeza (longitud)(mm) 66
Longitud total(mm) 200 Material de la cabeza Latón Manejar el material Roble
Nominal - Trusco Code 287-7058 Masa(g) 100
Material de la cabeza Cobre, nylon

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MH-1 de la serie Martillo de microprocesador.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico