(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Martillo de plástico

Martillo de plástico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Martillo blando (Cabeza de plástico)
· Material de la cabeza: Cloruro de vinilo
· Material del mango: roble de hoja perenne

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PL-10
PL-15
PL-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Nominal Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321173101 libra.123-5036450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381383401 1/2 libras123-5044680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

461553702 libras123-50521050

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo blando (cabeza de resina) Material de la cabeza Cloruro de vinilo Manejar el material Roble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico