(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Uretano sin golpes

Uretano sin golpes

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Martillo sin golpes
· Material del mango: Fibra de vidrio
· Material de la cabeza: resina de uretano (PU)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
US-05
US-10
US-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Nominal Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38803101/2 lb.123-4625420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

471003301 libra.123-4633650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

491103601 1/2 libras123-4641800

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo sin golpes Manejar el material Fibra de vidrio Material de la cabeza Resina de uretano (PU)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico